Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
(1-2-3-4), Câble PUR UL/CSA Jaune 4x0,34 mm², 15 m
 
Spécification 6FX5002-2DC20-1AC5
 
PUR-OB 8*0,25mm² grau 10.0 m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 4 (1-2-3-4)
 
PUR 5x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
11 pôles câblés, PUR 8x0,34/3x0,75 blindé, longueur 20.0m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 6,5m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 8 pôles
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 0,15m
 
630 PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag 0.5
 
PUR-JZ 5x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,15m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 gelb roboter+schleppk. 7,5m
 
5 pôles 5x1mm2, PUR-PVC 8A 300V AC IP67, 1m
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 0m
 
Câble PVC-OB 3x0,34 blindé noir UL/CSA - 10m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 3,0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi