Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Hub IO-Link Classe A
 
659 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 75.0
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 40m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 15m
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 7,5m
 
Connecteur débrochable M8, M8 femelle coudé, sans LED, 4, câble
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 2.2
 
PVC 8x0.25 sw UL/CSA 20m
 
Pour répartiteurs MVP12 / Exact12 UNIVERSAL
 
PE-X Litzen 6x1,5 UL 0,2m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded vt 30.0m
 
241 PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 13.0
 
Câble PUR, UL/CSA, 5x16AWG, noir - 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi