Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Câble PVC 8x0.25 noir UL/CSA - 5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5
 
PVC-OB 3x0,34 grau 10m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 1m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
Litzen PUR 4x1.5 1m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1,2m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 1,5m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 0,6m
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, jaune - 3.0m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi