Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
2 pièces
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 coudé
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 6m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
M12 femelle droit noir bague INOX (V4A), Sans LED, 4
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-OB 8x0,25 gris longueur 30m
 
TPE 4xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2.0m
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 15m
 
PUR-OB 5x0,34 gelb UL, CSA 1,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA 1m
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 20m
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 schwarz 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 85.0m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA + schleppk. 4m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau UL,CSA+schleppk. 21m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 1,5m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 19m
 
(1-2-3-4), Robotique noir 4x0,25mm², 10m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi