Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 12.0 m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 7,5m
 
 
Support porte-carte, pour le montage de carte Europe, DIN 41612, forme
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 1.0m
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 7,5m
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 20m
 
Connecteur MSUD sortie fils, Forme A - 18mm, Noir, 24 VAC/DC - 4 A
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 23.0
 
TPE-S 4x0.34 gr FDA 1,5m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 18m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 1.0 m
 
Répartiteur MVP12 avec commun différent, avec bornes à raccorder, 8
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 2m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 1m
 
611 PVC 4x0.25 bk UL/CSA 3.0
 
20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1,8m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 6,5m
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi