Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 3,5m
 
PUR 12x0.14 sw UL/CSA+schleppk. 17m
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 5m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+robot 7.5 m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA+schleppk. 100m
 
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt viol UL 30m
 
20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset
 
mit 4 pol. M12 Stecker Abgang nach unten
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 15m
 
 
* HT, plus frais d’envoi