Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit, Sans Led, M8 femelle coudé, 3 pôles
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr 0,3m
 
TPE 2x2x24AWG, SF/UTP Cat5e, noir, UL/CSA, 5.0m
 
cäble PUR-JBZ 5x2.5, gris, 2m
 
Rallonge M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles {NC}
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-OB 4x0,34 gris - 5m
 
PUR-JB 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m
 
MSVD, pour montage en armoire, avec LED, 250 V AC, 13 A, anglaise
 
TPE 5x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi