Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,25 schwarz 4m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 11m
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
24 digital outputs for FESTO MPA-L
 
4000-68123-0000000 (MSDD Cadre double métal argent)
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 10m
 
 
Litzen PP 5x0.34 2m
 
FEP 5xAWG22 sw 3m
 
PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 20m
 
PUR 4x2.5 sw 2.0m / PUR 4x2.5 sw 0,3m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 20.0 m
 
Avec séparation de potentiels
 
TPE 5x18AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 3,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi