Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 6m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 2m
 
 
 
Module simple avec 1x Prise USA NEMA 5-15 à souder + 2x RJ45
 
PUR-OB 4x0,25 grau 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
grau, A-codiert
 
PUR-JB 5x0,34 gesch. schwarz UL, CSA+schleppk. 1m
 
Connecteur pour électrovanne MSUD+M12 vertical, forme A/18 mm, noir
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün 9,5m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 1,5m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 1,5m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M25
 
 
* HT, plus frais d’envoi