Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
composants, câble PVC-JZ 4x0.75mm², noir, 10 mètres
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
pièce pour MSDD, 1x USBB femelle/femelle -Forme A, + 1x RJ45 8p metal
 
Cabinet-Line, Gigabit CâbleFRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert - 5m
 
PVC-OB 5x0,34 grau 3m
 
PVC 3x0.34 shielded gy UL/ 6.0 m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 9.0m
 
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 7,5m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M40
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 11,5m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 schwarz roboter+schleppk. 1,5m
 
PVC-JZ 5x0,75 schwarz 100m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 1,2m
 
PUR-OB
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
En laiton
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 0,6m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudée, avec LED, M8 mâle droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt rot UL,CSA+schleppk. 1,5m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M25
 
 
* HT, plus frais d’envoi