Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Avec levier de verrouillage double, sortie sur 2 côtés M32
 
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 5m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M20
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
Câble PUR-JB 5x0,34 noir UL/CSA robotique - 7,5m
 
Câble croisé, vert, PUR, longueur 3 mètres
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 0m
 
Cadre simple en plastic - couvercle gris
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 16m
 
PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA+robot+schleppk. 10m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA+schleppk. 500m
 
MSDD Cadre double, Métal argent,fermeture par clé à épaulement 3 mm
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 7m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable MQ12, femelle M12 droit, 3 pôles,
 
 
* HT, plus frais d’envoi