Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,34 grau 11m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 grau roboter+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2m
 
Litzen PP 8x0.25 2,0m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 4 pôles {NC
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 1,5m
 
composants, câble PVC-JZ 4x0.75mm², noir, 3 mètres
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 10m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 25m
 
 
Câble PUR-OB 4x0,34 blindé gris UL/CSA - 2m
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 25m
 
 
PUR-OB 3x0,25 grau 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
5 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 0,3m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 2m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {sans
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 11m
 
 
* HT, plus frais d’envoi