Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 5m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Câble PVC-OB 4x0,34 noir - 10m
 
PE-X Litzen 4x1,5 UL 1m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded bu 4.0
 
TPE-S 5x0.34 bl robot+schleppk. 0,3m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 2.0 m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 15m
 
(1-2-3-4), Câble PVC Noir 4x0,34mm², 40,0m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0,34+1x0,5 or UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 25m
 
 
* HT, plus frais d’envoi