Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 7m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 5m
 
PUR 8x0.34+3x0.75 gr schleppk. 20m
 
Cabinet-Line, Gigabit CâbleFRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert - 0,6m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1.8m
 
PUR 8x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 11m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.7m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 3m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 30m
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
Sans Led, 4 pôles (1-2-3-4), Câble PUR UL/CSA Gris 4x0,34mm², 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi