Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 11,0m
 
TPE-S 5x0.34 gesch. bl robot+schleppk. 15m
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 5m
 
796 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 8.0
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 schwarz roboter+schleppk. 10m
 
Câble robotique noir 3x0.25, longueur 1m
 
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 40m
 
PUR-OB 8x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 35m
 
Entrée 24VDC
Cet article ne peut être commandé.
 
FEP-JB sw 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi