Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
Câble PUR-OB 4x0,34 gris - 4 m
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
Câble PUR 16x0.5mm²+3x1mm² gris UL/CSA - 5.0m
 
Câble PVC 2x2xAWG22 blindé vert UL, CSA 1m
 
5-polig
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit 3 pôles (1-3-4), M8 femelle droit 3
 
6 Potentiale, KFZ-Sicherungen
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL,CSA+schleppk. 8m
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
TPE-S 4x0.34 gr FDA 1m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 2m
 
 
 
6FX8008-1DC00 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi