Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
100 pièces
 
abg.Norm. NPN-LED
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2.0m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 3,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 3,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 65m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 1m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 12m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 0,3m
 
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 0.9
 
PUR 6x2,5 sw 5m / PUR 6x2,5 sw 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi