Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 4m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 5,5m
 
PUR blindé 8x0.25 mm² gris, 10m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 0,6m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 1,9m
 
PE-X Litzen 6x2,5 UL 0,25m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 1,0m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
VE=10
 
 
* HT, plus frais d’envoi