Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 0.20+0.38 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 18m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 7.5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 4,8m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 noir Longueur 0,6m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 15m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
TPE-S 4x0.34 gr 3m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 10,0m
 
compatible chaîne porte-câbles + robotique
 
Fils PVC 6x2,5mm² - 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi