Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteurs débrochables M12/M8, M12 mâle droit, sans LED, M8 femelle
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 grau 1,5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau 10m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 4m
 
PUR-OB UL Noir 5x0,34mm², PE pontée fil gris, 30,0m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 2,8m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 12.0m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 6m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 13m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi