Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 75.0 m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 grau roboter+schleppk. 4m
 
PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 4m
 
4000-68123-0000000 (Rahmenmodul 2-fach IP65 matt vernickelt)
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, 4 pôles {NC
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 1m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 7.0 m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 1m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 4,5m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 30m
 
câble PUR 5x1.5, gris, 1,5 m
 
 
* HT, plus frais d’envoi