Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 8m
 
PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 0,75m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 0,25m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 1,5m
 
Litzen PVC 4x2,5 0,5m
 
Rallonge MSUD - MSUD avec M12 mâle 4p horizontal, Forme A - 18mm,
 
Fils PVC 4x1,5 UL/CSA - 1,0m
 
Rallonge M12-M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, mâle M12 droit, 3
 
PUR-OB 2x2x0,34 Typ C geschirmt grün UL, CSA 3m
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 0.8 m
 
PROFIBUS, PUR violet 1x2xAWG23 blindé, compatible torsion
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 1,5m
 
Litzen PUR 4x1.5 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi