Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 20m
 
Linke Seite: BGFM VDE mit LED und Zubehör
 
Câble PUR-OB 5x0,34 noir UL, CSA 15m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
4000-68123-0000000 (Rahmenmodul 2-fach IP65 matt vernickelt)
 
5-pol. max. 0,75mm² 4-6mm
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, M12 Y droit
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 3m
 
Connecteur M12 8 pôles mâle pour câble principal
 
Metallrahmen 1-fach sw (4000-68112-0000000)
 
Max. 1,5mm², câble 6-8mm
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 3m
 
Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement
 
PUR 1x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 200m
 
 
* HT, plus frais d’envoi