Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
12 pôles PUR (UL/CSA) 12*0,14mm² noir 0.6 m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 1m
 
Accessoires pour alimentations, Platine pour montage sur rail DIN
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
15.0m PUR 6*0,34+2*0,75
 
PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 3,3m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2,0
 
freies Leitungsende, PUR-OB 2x2x0,34, grün, 10,0m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, 3 pôles {NC
Cet article ne peut être commandé.
 
câble PUR-JBZ 5 x 2.5 gris 10 m
 
 
* HT, plus frais d’envoi