Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
2x Datenauschnitt
 
TPE 4x2xAWG26 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 3m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 35.0 m
 
AKROMIDB3F/ULTRAMIDA3K
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 10m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,7m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 5m
 
{NC}, Câble PUR robotique Jaune 3x0,25 mm², 0,3m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 5.0m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5
 
TPE-S 3x0.34 bl UL robot+schleppk. 6m
 
640 PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 1.5
 
 
* HT, plus frais d’envoi