Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,25 schwarz 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,15m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 2,0m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé rouge UL,CSA - 30.0 m
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 5m
 
PUR-JB 5x0,34 grau 50m
Cet article ne peut être commandé.
 
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, AEG / Benedikt & Jäger
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 12m
 
PUR-OB 3x0,25 schw roboter+schleppk. 2,5m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 3m
 
805 PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shie 15.0
 
PUR-OB geschirmt grün UL, CSA 3m
 
PUR-JB 5x0,34 gesch. schwarz UL, CSA+schleppk. 2m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,2m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA + schleppk. 12m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA 55m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR-OB 12x0,14 geschirmt schwarz UL,CSA+schleppk. 3m
 
5.0m PUR 8*0,34+2*0,75 NPN-LED
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 0,3m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, M12 femelle droit, 5 pôles, sans LED
 
PUR/PVC gris, 16x0.34/3x0,75 - longueur 40,0 m
 
PUR-OB 4x0,34 jaune UL, CSA 2m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 5,0m
 
Câble PUR 8x0,14mm², noir - 7,5m
 
Câble PUR 8x0.25 noir UL/CSA - 0,6m
 
PUR-JB UL/CSA Gris 5x0,34mm², 12m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt violett UL 0,3m
 
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi