Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Spezifikation: 6FX8002-5CS06-1BA0
 
031 PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag 3.5
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,6m
 
3.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 55m
 
PVC 4x0.34 ge UL/CSA 8,0m
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PUR 5x1.5 gr 0.3m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PP 5x0.34 bl 5m
 
Connecteur M12 Y, 2 x M12 femelle droit, sans LED, M12 mâle droit, 3
 
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 7.5m
 
LED Alimentation & pin4
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau 9,5m
 
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1,5m
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 3m
 
Câble PVC-JB 5x0,34 blindé gris - 1,5m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA 1m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 7,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 13m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 7,5m
 
PVC-OB 4x0,34 grau 2,5m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 20m
 
PUR-OB 12x0,14 black UL,CSA+drag chain 100m
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 5,0m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
 
* HT, plus frais d’envoi