Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
(1-2-3-4), Câble PUR UL/CSA Jaune 4x0,34 mm², 15 m
 
Spécification 6FX5002-2DC20-1AC5
 
PUR-OB 8*0,25mm² grau 10.0 m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 4 (1-2-3-4)
 
PUR 5x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
11 pôles câblés, PUR 8x0,34/3x0,75 blindé, longueur 20.0m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 6,5m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 8 pôles
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 0,15m
 
 
* HT, plus frais d’envoi