Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,34 grau 50m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 6m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 13m
 
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 2,2m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, 3 pôles
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 8,5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {NC}
 
PUR-JB 5x0,34 gelb schleppk. 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 6m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 5m
 
avec LED, câble PUR-JB 0,34 gris, 3 m, chaine porte-câble
 
PVC-OB 4x0,34 grau 50m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR-OB 12*0,14mm² schwarz 10.0 m
 
12x0.14 mm² noir, 50m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 500m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 20.0
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 25m
 
Câble PUR 5x0.34 blindé jaune UL/CSA - 5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
Câble PUR 8x0,14mm², noir, UL - 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi