Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 4x0,34 grau 12m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 1m
 
Câble PVC-OB 3x0,25 noir - 100m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 2,3m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 10m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 12.5 m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle coudé M12, Câble hybride bus+U
 
PVC 3x0.75 ge 1m
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau UL,CSA+schleppk. 4m
 
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 3,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schw roboter+schleppk. 7,5m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit, Sans Led, M8 femelle coudé, 3 pôles
 
PUR-OB UL Jaune 5x0,34mm², 15m
 
PVC 3x0,25 gr UL,CSA 5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 6.3m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 12m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 9m
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk.
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi