Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 2m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
Connecteur MQ12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M20
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 40m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 5m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 34m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/ 2.5
 
PUR-JZ 3x0,75 grau 20m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 1.0 m
 
M12, 3 pôles {NC}, câble PUR-PVC 3 X 0,25 mm² noir, 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi