Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Cable PUR-OB 4x0,34 blindée noir UL, CSA+ longueur 15m
 
PUR 0.34+0.75 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 1,1m
 
Spezifikation: 6FX8002-5CS06-1CG0
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot 1.0 m
 
 
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 3,5m
 
Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 RG, 3 X 575 V AC, 20 kW
 
Câble PUR-OB 5x0,34 noir UL/CSA - 1,5m
 
PUR-OB 4x0,25 grau 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PP-Litze 4x0,34 0,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 0,8m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA 0,6m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 42m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi