Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 2x0,25+2x0,34 gesch.Petrol UL+schleppk. 10m
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 2,2m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 20m
 
20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 1,5m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag 1.0
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr 0,4m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag 7.0
 
PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 9m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 2,0
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 grau roboter+schleppk. 20m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 5.0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi