Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
droit, 4, PUR-OB noir 4x0,75,8 m
 
220 PUR 3x0.25 gy UL/CSA 40.0
Cet article ne peut être commandé.
 
Rallonge M8 mâle -M12 femelle, mâle droit M8, femelle droit M12
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, sans, 4 (1-2-3-4)
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, 5 pôles
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 8m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 44.0 m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 blindé, noir, UL/CSA - 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 35m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 grau 100m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 6x2,5 sw 5m / PUR 6x2,5 sw 0,3m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 30m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi