Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JZ 5x0,75 grau 3m
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 1.5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 8m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, sans led, 4 pôles
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 0,6m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 15m
 
Câble PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 noir - 3,0m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 0,2m
 
Steckdosenmodul
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag 4.0m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4 pôles
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt 6.0 m
 
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 10m
 
PVC 5x0.34 gr UL/CSA 2m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 0.5 m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 gelb 20m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 2,5m
 
11 pôles câblés, PUR 8x0,34/3x0,75 blindé, longueur 25m
 
Rallonge M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles {NC}
 
 
* HT, plus frais d’envoi