Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,34 schwarz 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 2m
 
PVC 5x0.34 gr UL/CSA 2,5m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 4
 
620 PUR 3x0.25 bk UL/CSA 8.0
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0,6m
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 6m
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi