Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 6m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 1m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 schwarz roboter+schleppk. 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 2m
 
5.0m PUR 4*0,34+2*0,75 NPN-LED's
 
Cet article ne peut être commandé.
 
{NC}, câble PVC gris 4x0,25mm², 5m
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PP 4x0.34 bl 7,5m
 
Litzen 3x0.25 2m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 15m
 
PVC-OB 4x0,34 noir Longueur 0.40 m
 
Plastron équipé de :
 
**********
 
PVC-OB 4x0,25 schwarz 5m
 
PUR 6x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 1m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
 
Câble PUR 4x1,5mm² orange, UL/CSA - 15,0m
 
PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 7m
 
4000-68113-0000000 (Rahmenmodul 1-fach IP65 matt vernickelt)
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL 5m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 5m
 
pôles {NC}, câble PVC-OB 3 X 0,25 mm² jaune, 2 m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 grau roboter+schleppk. 1m
 
TPE-S 4x0.34 bl robot+schleppk. 7m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme C / 9,4 mm, noir, 110 V
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gris Chaîne + Robot. 0,6m
 
VE=100
 
TPE 4x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 10.0m
 
PUR gris, 5x0,34mm² blindé, UL/CSA
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,8m
 
PUR 4x0.75 noir 5m
 
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 2,1m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA + roboter + schleppk. 20m
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 schwarz 0,3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi