Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3m
 
PVC-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 0,3m
 
Litzen PUR 5x1.5 1m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 5,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt vio. torsion UL, CSA 15m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR 5x0.25 geschirmt gr schleppk. 0,5m
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 7,5m
 
Câble PUR-JZ 3x0,75 gris - 1,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau 38m
 
PUR 8x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi