Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 50.0m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau UL,CSA+schleppk. 3,5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot 4.0m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 3m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, sans led, 5 pôles
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 3,8m
 
PVC-OB 4x0,34 grau CEI-Norm 7m
 
PUR 8x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 50.0m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Câble PUR/PVC 4x0,34mm² gris - 12m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 0,3m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 schwarz roboter+schleppk. 0,3m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi