Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 2.0m
 
PUR-OB 4x0,5 schwarz UL,CSA+schleppk. 500m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 0.6
 
TPE 4x16AWG ge UL/CSA, TC-ER, IEC 10m
 
noir, 4 (1-2-3-4), PUR-OB UL/CSA Noir 4x0,34mm², 4,0m, PE pontée
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 12,5m
 
PUR noir, 4x0,75mm², UL/CSA
 
PP-Power auf PP-Power, PUR-JBZ 5x2,5, grau, 3,0m
 
PUR-OB 5x0,34 blindée noir UL, CSA longueur: 15m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 0.6 m
 
PUR 12x0.14 sw UL/CSA+schleppk. 17m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 3m
 
LED jaune, avec antiparasitage {diode Zener}, câble PUR 3 X 0,75 mm²,
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi