Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 5m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 4m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 12m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA, ITC/PLTC 20m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 0,7m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, M12 Y droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 5m
 
Avec séparation de potentiels
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2.9m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 7,5m
 
831 PUR AWG20/26 shielded gn U 1.0
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,38m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 8m
 
 
* HT, plus frais d’envoi