Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,25 schwarz 1,7m
 
PP-Litze 4x0,34 0,2m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA 0,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 2x2xAWG22 shielded gn 50.0 m
 
PUR-OB geschirmt grün UL, CSA 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 15m
 
par diodes Zener, M12 mâle droit, 3 pôles (3-4-5), Câble PVC jaune
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau UL,CSA+schleppk. 7m
 
Câble PUR-OB 3x0,34 jaune UL, CSA 5m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1.0m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
Câble PVC-OB 4x0,34 blindé gris UL, CSA 10m
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
 
* HT, plus frais d’envoi