Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
020 PUR 3x0.25 ye UL/CSA 9.0
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 30m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé, sans led, 4 pôles
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
633 PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag 3.5
 
câble PVC 4 X 0,34 mm², gris, 3 m, INOX V4A
 
PUR-OB 4x0,34 grau 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.75 bk 1.3 m
 
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 7,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 2.2m
 
 
* HT, plus frais d’envoi