Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB(STV) 4x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR-JZ 5x0,75 grau 10m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 5,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 1,5m
 
''1 SUB D9 Lötanschluss Buchse
 
PUR-JB 5x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 3,5m
 
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 5m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3,1m
 
coudé, 4 pôles {NC et NO}, câble PUR -PVC-OB noir 4x0,34 mm²,2.5 m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 5x0,34 gelb UL, CSA 8m
 
Câble PUR 3x0,34 blindé noir UL,CSA - 15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 0.5+0.25 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 6m
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr 6m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme B/11
 
TPE-S 4x0.34 bl robot+schleppk. 1.0m
 
Connecteur M23 avec sortie fils, 12 pôles, femelle coudé,
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr 0,4m
 
Module de montage, paires de pontets à souder ramenées sur bornes, 4
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 2m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,7m
 
 
* HT, plus frais d’envoi