Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 40m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 10m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL 0,8m
 
PP 5x0.34 bl robot+schleppk. 2m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 1,5m
 
Litzen PUR 4x1.5 1m
 
Répartiteur M12, avec connecteur 19 pôles horizontal, répartiteur 8
 
PUR-OB 2x2x0,34 Typ C geschirmt grün UL, CSA 15m
 
PUR 5x1.0 gr 4m
 
 
* HT, plus frais d’envoi