Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
(1-3-4), PUR/PVC gris 3x0,25mm², 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR 5x0.34 blindé noir UL/CSA - 10m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme B / 10 mm, noir, 110 V
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 9,5m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
 
Reststromunterdrückung
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 40m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
25m PUR 20x0.34+3x0.75mm²
 
mit CAN-Abschlusswiderstand 120 Ohm
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 schwarz 5m
 
PUR 0.20+0.38 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3,15m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 4,0m
Cet article ne peut être commandé.
 
Avec levier de verrouillage simple
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 1m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 1,5m
 
PUR jaune, 8x0,25mm², connecteur jaune, UL/CSA,
 
PUR-JZ 5x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 2,5m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 230 V
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 geschirmt gn UL 4,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi