Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 40m
 
625 PUR 5x0.34 bk UL/CSA 2.5
Cet article ne peut être commandé.
 
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
 
Câble PUR-OB 8x0,25 noir UL/CSA - 70m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
PVC, 4x0,25mm², noir, 0,3m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 4m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 20m
 
FRNC/LS0H 2x2xAWG26 geschirmt gr 0,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi