Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
TPE-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 3,0m
 
Spezifikation: 6FX8002-2DC34-1AG3
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 40m
 
Câble PUR, UL/CSA, 3x16AWG, noir - 0.6m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 4xAWG22 ge UL 10,0m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.35m
 
Câble PUR 8x0,14mm², noir - 5m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 15m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 blindé Gris UL - 0,6m
 
Câble PUR, UL/CSA, 3x16AWG, noir - 3.0m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 gelb roboter+schleppk. 1m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 2,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Module de base
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 4m
 
 
* HT, plus frais d’envoi