Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 6.5m
 
Plastron équipé de 4 prises USB forme A
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA 4m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 4
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 2m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Spezifikation: 6FX8002-5CS06-1AJ0
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 12m
Cet article ne peut être commandé.
 
PP 8x0.25 bl robot+schleppk. 3m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 10m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot 2.5 m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 2.5
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 2.8m
 
 
* HT, plus frais d’envoi