Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Câble PUR/PVC, gris, longueur 2,0 mètre
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 0,3m
 
PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR-JZ 4x0,75 gelb 3m
 
Gamme agroalimentaire
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 0,8m
 
4000-68123-0000000 (Rahmenmodul 2-fach IP65 matt vernickelt)
 
Puissance: 2000VA - Primaire: 400VAC±5% - Secondaire: 110VAC
 
PUR-OB 3x0,25 schw roboter+schleppk. 4m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 0.6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JZ 4x0,75 schwarz 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi